Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Materiaal: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | HD | D | Kleur | Materiaal | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5461 - € 0,5461 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
| € 0,1124 - € 0,1846 | 88945 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| € 0,1072 - € 0,1601 | 20000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| € 0,10 - € 0,1485 | 8731 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 10261828 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
||
| € 1,1379 - € 2,2165 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| € 0,4215 - € 0,8753 | 6000 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 4200 Op voorraad |
|
|
Wit
|
PA
|
|
|
|||
| € 0,1141 - € 0,1876 | Vraag de levertijd aan hier |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,0974 - € 0,1449 | 6030 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| € 0,1101 - € 0,1815 | 400 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 10261880 | € 0,7924 - € 2,14 | 1200 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
| Vraag de levertijd aan hier |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| € 0,511 - € 1,2601 | 21178 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| € 0,331 - € 0,7734 | 19345 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| € 0,2196 - € 0,5431 | 10600 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| € 0,3905 - € 0,3905 | 20000 Op voorraad |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,1101 - € 0,1815 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,2411 - € 0,2411 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| € 0,4164 - € 0,9748 | 5568 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan