Menu Search

Kogel - Eenvoudig

Op voorraad

Stalen, aluminium en roestvrij stalen lasscharnieren werken op een simpele manier. De stalen versie is verkrijgbaar met een stalen of messing pen en is zeer veelzijdig in gebruik. Ze zijn met of zonder smeernippel en in twee verschillende soorten verkrijgbaar. De aluminium versie heeft een roestvrijstalen ring en bestaat in twee types.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
26 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Pendiameter Totale diameter Totale lengte Materiaal Totale breedte Bestellen
€ 19,0129 - € 39,9265 Vraag de levertijd aan hier
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
RVS
12.0 mm
€ 8,4522 - € 18,7744 150 Op voorraad
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Staal
€ 6,3921 - € 16,9476 492 Op voorraad
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
€ 5,691 - € 15,0581 634 Op voorraad
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
RVS
€ 1,9223 - € 5,2861 845 Op voorraad
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Staal
€ 11,2587 - € 25,0853 414 Op voorraad
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Staal
€ 13,7156 - € 28,8344 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Staal
€ 21,954 - € 48,8578 439 Op voorraad
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
RVS
€ 1,6781 - € 4,6776 685 Op voorraad
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Staal
€ 4,3784 - € 9,7715 575 Op voorraad
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Staal
€ 1,785 - € 3,7803 900 Op voorraad
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Staal
€ 8,4522 - € 18,7744 432 Op voorraad
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
RVS
€ 5,0803 - € 11,2773 175 Op voorraad
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Staal
€ 1,9223 - € 5,2861 1875 Op voorraad
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Staal
€ 2,029 - € 5,6387 Vraag de levertijd aan hier
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Staal
€ 2,807 - € 6,2473 3775 Op voorraad
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Staal
€ 6,3006 - € 14,0322 290 Op voorraad
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Staal
€ 1,8002 - € 5,03 1405 Op voorraad
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Staal
€ 7,2011 - € 16,0512 120 Op voorraad
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Staal
€ 8,3299 - € 15,4426 855 Op voorraad
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
  • van 2
Lasscharnier 60.0 mm 10.0 mm RVS

10352540

Prijsbereik
€ 39,9265 - € 19,0129

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale diameter
    10.0 mm
  • Totale lengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    12.0 mm
  • Pendiameter
    6.0 mm
  • Materiaal behuizing
    RVS 304
Lasscharnier 150.0 mm 20.0 mm Staal

10340851

Prijsbereik
€ 18,7744 - € 8,4522

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Pendiameter
    13.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10340899

Prijsbereik
€ 16,9476 - € 6,3921

Voorraadniveaus
492 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    13.0 mm
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Pendiameter
    8.0 mm
  • Materiaal
    Aluminium
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 60.0 mm 10.0 mm RVS

10341056

Prijsbereik
€ 15,0581 - € 5,691

Voorraadniveaus
634 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    10.0 mm
  • Totale lengte
    60.0 mm
  • Pendiameter
    6.0 mm
  • Materiaal
    RVS
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 70.0 mm 11.5 mm Staal

10340943

Prijsbereik
€ 5,2861 - € 1,9223

Voorraadniveaus
845 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    11.5 mm
  • Totale lengte
    70.0 mm
  • Pendiameter
    6.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 150.0 mm 20.0 mm Staal

10341025

Prijsbereik
€ 25,0853 - € 11,2587

Voorraadniveaus
414 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Pendiameter
    13.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 180.0 mm 20.0 mm Staal

10214985

Prijsbereik
€ 28,8344 - € 13,7156

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Totale lengte
    180.0 mm
  • Pendiameter
    13.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7318190090
Lasscharnier 120.0 mm 16.0 mm RVS

10341063

Prijsbereik
€ 48,8578 - € 21,954

Voorraadniveaus
439 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    120.0 mm
  • Pendiameter
    10.0 mm
  • Materiaal
    RVS
  • Goederencode
    8302100090
Lasscharnier 50.0 mm 8.0 mm Staal

10340936

Prijsbereik
€ 4,6776 - € 1,6781

Voorraadniveaus
685 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    8.0 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Pendiameter
    5.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 100.0 mm 16.0 mm Staal

10340844

Prijsbereik
€ 9,7715 - € 4,3784

Voorraadniveaus
575 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    100.0 mm
  • Pendiameter
    10.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    8302100090
Lasscharnier 40.0 mm 8.0 mm Staal

10340813

Prijsbereik
€ 3,7803 - € 1,785

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    8.0 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Pendiameter
    5.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 80.0 mm 13.0 mm RVS

10340905

Prijsbereik
€ 18,7744 - € 8,4522

Voorraadniveaus
432 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    13.0 mm
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Pendiameter
    8.0 mm
  • Materiaal
    RVS
  • Goederencode
    8302100090
Lasscharnier 120.0 mm 16.0 mm Staal

10340950

Prijsbereik
€ 11,2773 - € 5,0803

Voorraadniveaus
175 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    120.0 mm
  • Pendiameter
    10.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 50.0 mm 8.0 mm Staal

10340981

Prijsbereik
€ 5,2861 - € 1,9223

Voorraadniveaus
1875 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    8.0 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Pendiameter
    5.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 60.0 mm 10.0 mm Staal

10340998

Prijsbereik
€ 5,6387 - € 2,029

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale diameter
    10.0 mm
  • Totale lengte
    60.0 mm
  • Pendiameter
    6.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 80.0 mm 13.0 mm Staal

10340837

Prijsbereik
€ 6,2473 - € 2,807

Voorraadniveaus
3775 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    13.0 mm
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Pendiameter
    8.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    8302100090
Lasscharnier 100.0 mm 16.0 mm Staal

10340875

Prijsbereik
€ 14,0322 - € 6,3006

Voorraadniveaus
290 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    100.0 mm
  • Pendiameter
    10.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 40.0 mm 8.0 mm Staal

10340974

Prijsbereik
€ 5,03 - € 1,8002

Voorraadniveaus
1405 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    8.0 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Pendiameter
    5.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 120.0 mm 16.0 mm Staal

10341018

Prijsbereik
€ 16,0512 - € 7,2011

Voorraadniveaus
120 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    120.0 mm
  • Pendiameter
    10.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Lasscharnier 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341049

Prijsbereik
€ 15,4426 - € 8,3299

Voorraadniveaus
855 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    120.0 mm
  • Pendiameter
    10.0 mm
  • Materiaal
    Aluminium
  • Goederencode
    7326909890