Menu Search

Lasscharnier 60.0 mm 10.0 mm RVS 304

Artikelnummer:

1349748

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 14,3604
50 + € 5,427
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 14,36

1 x € 14,3604

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale diameter 10.0 mm
Totale lengte 60.0 mm
Totale breedte 11.9 mm
Pendiameter 6.0 mm
Materiaal behuizing RVS
Materiaal onderlegring Messing
Materiaal RVS 304
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op