Menu Search

Lasscharnier 60.0 mm 10.0 mm Staal

Artikelnummer:

1349724

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 4,797
50 + € 1,8187
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 23,99

5 x € 4,797

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale diameter 10.0 mm
Totale lengte 60.0 mm
Totale breedte 11.9 mm
Pendiameter 6.0 mm
Materiaal behuizing Staal
Materiaal onderlegring Messing
Materiaal Staal
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op