Menu Search

Kogelrol 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

Deze heavy-duty kogelrollen bevat lagers van koolstofstaal met een behuizing van verzinkt staal en kan op de juiste plaats in een toepassing worden vastgedraaid. Wordt afgedicht en met een vuilafvoergat geleverd. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Artikelnummer:

551026

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 53,8587
10 - 19 € 25,647
20 + € 19,1422
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 53,86

1 x € 53,8587

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 16.1 mm
Kophoogte 19.6 mm
Kogeldiameter 12.7 mm
Draadmaat M8
Goederencode 7326909890
Diameter 20.6 mm
Draagvermogen 35.0 kg
Massief materiaal Koolstofstaal
Voltooien Zwarte coating
Type Heavy-Duty Ball Transfer
Oriëntatie Up & Down
Draagvermogen kogel neerwaarts 35.00 kg
Bevestigingsmethode Threaded Stud

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op