Deze kogelrollen voor zware belasting zijn volgens precieze normen ontworpen en gefabriceerd. Wij bieden verschillende kogelgroottes aan met laadcapaciteiten van 35kg tot 1000kg. Alle modules voor zware belasting zijn anti-corrosief en zijn voorzien van een zwarte coating.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kogeldiameter | Hoogte body | Diameter behuizing | Kogelbreedte | Hoogte van de basis | Kophoogte | Draagvermogen | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
55.1 lbs
25.00 kg
|
|||
| € 71,4145 - € 95,6914 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
|||
| € 20,0717 - € 56,4742 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
77.2 lbs
35.0 kg
|
||
| 5 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
|||
| € 116,5145 - € 327,8899 | 3 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
||
| 5 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
705.5 lbs
320.0 kg
|
|||
| € 68,7989 - € 193,6084 | 23 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
297.6 lbs
135.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan