Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 184,6421 |
10 - 19 | € 87,9248 |
20 + | € 65,6128 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hoogte van de basis | 35.8 mm |
---|---|
Hoogte van de basis | 1.409 in |
Kophoogte | 48.3 mm |
Kophoogte | 1.902 in |
Kogeldiameter | 25.4 mm |
Kogeldiameter | 1 in |
Draadmaat | M12 |
Goederencode | 7326909890 |
Diameter | 44.5 mm |
Diameter | 1.752 in |
Draagvermogen | 135.0 kg |
Draagvermogen | 297.6 lbs |
Massief materiaal | Koolstofstaal |
Voltooien | Zwarte coating |
Type | Heavy-Duty Ball Transfer |
Oriëntatie | Up & Down |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 135.00 kg |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 135.00 kg |
Bevestigingsmethode | Threaded Stud |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.