Menu Search

Kogelrol 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

Deze heavy-duty kogelrollen bevat lagers van koolstofstaal met een behuizing van verzinkt staal en kan op de juiste plaats in een toepassing worden vastgedraaid. Wordt afgedicht en met een vuilafvoergat geleverd. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Artikelnummer:

551028

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 285,1534
5 - 9 € 135,7873
10 + € 101,334
Standaard verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 285,15

1 x € 285,1534

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 48.5 mm
Kophoogte 73.5 mm
Kogeldiameter 38.1 mm
Draadmaat M20
Goederencode 7326909890
Diameter 60.0 mm
Draagvermogen 1000.0 kg
Massief materiaal Koolstofstaal
Voltooien Zwarte coating
Type Heavy-Duty Ball Transfer
Oriëntatie Up & Down
Draagvermogen kogel neerwaarts 1000.00 kg
Bevestigingsmethode Threaded Stud

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op