Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 313,1391 |
5 - 9 | € 149,1138 |
10 + | € 111,2841 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hoogte van de basis | 12.4 mm |
---|---|
Hoogte van de basis | 0.488 in |
Kophoogte | 49.2 mm |
Kophoogte | 1.937 in |
Kogeldiameter | 38.1 mm |
Kogeldiameter | 1.5 in |
Flensdikte | 12.4 mm |
Flensdikte | 0.488 in |
Maximale opwaartse belasting kogel | 1000.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 2204.6 lbs |
Goederencode | 7326909890 |
Diameter | 60.0 mm |
Diameter | 2.362 in |
Draagvermogen | 1000.0 kg |
Draagvermogen | 2204.6 lbs |
Massief materiaal | Koolstofstaal |
Voltooien | Zwarte coating |
Type | Heavy-Duty Ball Transfer |
Oriëntatie | Up & Down |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 1000.00 kg |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 1000.00 kg |
Bevestigingsmethode | Standard Flange Mount |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.