Menu Search

Kogelrol 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

Deze heavy-duty kogelrollen bevat lagers van koolstofstaal met een behuizing van verzinkt staal en kan op de juiste plaats in een toepassing worden vastgedraaid. Wordt afgedicht en met een vuilafvoergat geleverd. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Artikelnummer:

551035

20 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 19 € 91,2599
20 + € 68,1072
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 912,60

10 x € 91,2599

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 4.8 mm
Kophoogte 35.8 mm
Kogeldiameter 25.4 mm
Flensdikte 4.8 mm
Maximale opwaartse belasting kogel 250.0 kg
Goederencode 7326909890
Diameter 44.5 mm
Draagvermogen 250.0 kg
Massief materiaal Koolstofstaal
Voltooien Zwarte coating
Type Heavy-Duty Ball Transfer
Oriëntatie Up & Down
Draagvermogen kogel neerwaarts 135.00 kg
Bevestigingsmethode Standard Flange Mount

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op