Menu Search

Kogelrol 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

Deze heavy-duty kogelrollen bevat lagers van koolstofstaal met een behuizing van verzinkt staal en kan op de juiste plaats in een toepassing worden vastgedraaid. Wordt afgedicht en met een vuilafvoergat geleverd. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Artikelnummer:

551041

13 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 312,705
5 - 9 € 148,9071
10 + € 111,1187
Standaard verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 312,71

1 x € 312,705

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 35.8 mm
Kophoogte 35.8 mm
Kogeldiameter 38.1 mm
Flensdikte 12.4 mm
Maximale opwaartse belasting kogel 1000.0 kg
Goederencode 7326909890
Diameter 60.0 mm
Draagvermogen 1000.0 kg
Massief materiaal Koolstofstaal
Voltooien Zwarte coating
Type Heavy-Duty Ball Transfer
Oriëntatie Up & Down
Draagvermogen kogel neerwaarts 1000.00 kg
Bevestigingsmethode Countersunk Flange Mount

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op