Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 258,8462 |
5 - 9 | € 123,2601 |
10 + | € 91,9765 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hoogte van de basis | 32.0 mm |
---|---|
Hoogte van de basis | 1.26 in |
Kophoogte | 32.0 mm |
Kophoogte | 1.26 in |
Kogeldiameter | 25.4 mm |
Kogeldiameter | 1 in |
Flensdikte | 6.9 mm |
Flensdikte | 0.272 in |
Maximale opwaartse belasting kogel | 320.0 kg |
Maximale opwaartse belasting kogel | 705.5 lbs |
Goederencode | 7326909890 |
Diameter | 50.8 mm |
Diameter | 2 in |
Draagvermogen | 320.0 kg |
Draagvermogen | 705.5 lbs |
Massief materiaal | Koolstofstaal |
Voltooien | Zwarte coating |
Type | Heavy-Duty Ball Transfer |
Oriëntatie | Up & Down |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 320.00 kg |
Draagvermogen kogel neerwaarts | 320.00 kg |
Bevestigingsmethode | Countersunk Flange Mount |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.