CSR8-295-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,5123 |
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Snap-lock-bevestiging |
Bevestigingstype gat B | Snap-lock-bevestiging |
Speciale eigenschappen | Pen klikt in houder |
Type | Houder |
Diameter behuizing | 11.0 mm |
Diameter behuizing | 0.433 in |
Lengte afstandhouder | 7.5 mm |
Lengte afstandhouder | 0.295 in |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Uitvoering | 2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan