Menu Search

Maskeerplug 1.5 mm 3.2 mm 15.0 mm TPE

This black TPR flangeless plug has a tapered and plain shank to plug multiple hole sizes. The push fit design and easily be removed with its finger tab.
Essentra artikelnummer:

10071182

Fabrikant artikelnummer:

10510

19935 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1582
10000 + € 0,0883
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 158,20

1000 x € 0,1582

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal TPE
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op