Menu Search

Maskeerplug 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm PVC

This black PVC flangeless plug has a tapered and ribbed shank to plug multiple hole sizes. The push fit design and easily be removed with its finger tab.
Essentra artikelnummer:

10078174

Fabrikant artikelnummer:

11135

7838 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,4552
3000 + € 0,2415
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 136,56

300 x € 0,4552

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PVC
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op