Menu Search

Maskeerplug 16.5 mm 18.0 mm 25.0 mm PVC

This black PVC flangeless plug has a tapered and ribbed shank to plug multiple hole sizes. The push fit design and easily be removed with its finger tab.
Essentra artikelnummer:

10078389

Fabrikant artikelnummer:

11137

2281 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,663
2000 + € 0,3535
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 132,60

200 x € 0,663

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PVC
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op