Menu Search

Maskeerplug 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE

Deze flensloze maskeerplug is ontworpen om gaten te maskeren zonder de omliggende oppervlakken te bedekken. Door het tapse ontwerp kunnen verschillende gatdiameters worden beschermd. Het ergonomisch ontworpen profiel heeft een treklip voor eenvoudige installatie en verwijdering. Dit onderdeel is gemaakt van zuurbestendig TPR. Toepassingen omvatten poedercoating bij lage temperatuur, e-coaten, plating en anodiseren.
Essentra artikelnummer:

10092354

Fabrikant artikelnummer:

18415

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2000 + € 0,4452
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 890,40

2000 x € 0,4452

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal TPE
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op