Menu Search

Maskeerplug 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM

Deze maskerende plug zonder flens is gemaakt van zwart EPDM om gaten met een diameter van 20,0 mm te beschermen zonder de omliggende gebieden te maskeren. Het heeft een temperatuurbereik van maximaal 180 C.
Essentra artikelnummer:

10377482

Fabrikant artikelnummer:

461487

1043 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,6372
2000 - 3999 € 0,6067
4000 + € 0,5732
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 127,44

200 x € 0,6372

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal EPDM
Kleur Zwart
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op