Menu Search

Maskeerplug 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM

Deze maskerende plug zonder flens is gemaakt van zwart EPDM om gaten met een diameter van 20,0 mm te beschermen zonder de omliggende gebieden te maskeren. Het heeft een temperatuurbereik van maximaal 180 C.
Essentra artikelnummer:

10377505

Fabrikant artikelnummer:

461490

3640 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,1377
1000 - 1999 € 1,081
2000 + € 1,0272
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 113,77

100 x € 1,1377

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal EPDM
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op