Menu Search

Krimpkappen

Op voorraad

Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.

Ideaal voor het afdichten, isoleren en beschermen van pijpen, buizen en stangen.Gebruikt ter bescherming tegen schade, vuil of vocht.Geschikt voor temperaturen tussen -55 C en +110 C. Materiaal: PO Kleur: Zwart Serie: SR1180

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
19 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 h d1 Bestellen
€ 0,9992 - € 1,2479 2009 Op voorraad
14.0 mm
€ 4,5768 - € 4,5768 359 Op voorraad
55.0 mm
€ 1,4386 - € 1,8002 1196 Op voorraad
20.0 mm
€ 2,09 - € 2,09 1595 Op voorraad
25.0 mm
€ 8,406 - € 9,9932 20 Op voorraad
100.0 mm
€ 2,3036 - € 2,8529 Vraag de levertijd aan hier
35.0 mm
€ 0,9001 - € 1,1228 156 Op voorraad
12.0 mm
€ 31,8248 - € 74,2319 Vraag de levertijd aan hier
200.0 mm
€ 6,7437 - € 16,7235 Vraag de levertijd aan hier
75.0 mm
€ 7,7806 - € 9,7182 423 Op voorraad
105.0 mm
€ 3,9512 - € 4,9124 704 Op voorraad
62.0 mm
€ 5,5075 - € 6,911 Vraag de levertijd aan hier
75.0 mm
€ 18,9789 - € 44,2441 249 Op voorraad
160.0 mm
€ 3,4021 - € 4,2564 77 Op voorraad
55.0 mm
€ 11,6555 - € 13,731 78 Op voorraad
145.0 mm
€ 2,685 - € 3,3868 316 Op voorraad
42.0 mm
€ 9,4432 - € 11,1374 78 Op voorraad
120.0 mm
€ 2,5753 - € 6,7043 6346 Op voorraad
14.0 mm
€ 5,599 - € 6,9873 2912 Op voorraad
75.0 mm
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10287934

Prijsbereik
€ 1,2479 - € 0,9992

Voorraadniveaus
2009 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3926909790
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10287972

Prijsbereik
€ 4,5768 - € 4,5768

Voorraadniveaus
359 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    55.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3923509000
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10287941

Prijsbereik
€ 1,8002 - € 1,4386

Voorraadniveaus
1196 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    20.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3926909790
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10287958

Prijsbereik
€ 2,09 - € 2,09

Voorraadniveaus
1595 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    25.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3923509000
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10287996

Prijsbereik
€ 9,9932 - € 8,406

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    100.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3926909790
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10287965

Prijsbereik
€ 2,8529 - € 2,3036

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    35.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3926909790
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10287927

Prijsbereik
€ 1,1228 - € 0,9001

Voorraadniveaus
156 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3926909790
Krimpkappen 120 °C PO Zwart

10288030

Prijsbereik
€ 74,2319 - € 31,8248

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    200.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3926909790
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10288092

Prijsbereik
€ 16,7235 - € 6,7437

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    75.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3926909790
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10288108

Prijsbereik
€ 9,7182 - € 7,7806

Voorraadniveaus
423 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    105.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3926909790
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10288078

Prijsbereik
€ 4,9124 - € 3,9512

Voorraadniveaus
704 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    62.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3926909790
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10287989

Prijsbereik
€ 6,911 - € 5,5075

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    75.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3926909790
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10288023

Prijsbereik
€ 44,2441 - € 18,9789

Voorraadniveaus
249 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    160.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3926909790
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10288061

Prijsbereik
€ 4,2564 - € 3,4021

Voorraadniveaus
77 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    55.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3926909790
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10288016

Prijsbereik
€ 13,731 - € 11,6555

Voorraadniveaus
78 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    145.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3926909790
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10288054

Prijsbereik
€ 3,3868 - € 2,685

Voorraadniveaus
316 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    42.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3923509000
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10288009

Prijsbereik
€ 11,1374 - € 9,4432

Voorraadniveaus
78 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    120.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3926909790
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10288047

Prijsbereik
€ 6,7043 - € 2,5753

Voorraadniveaus
6346 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3926909790
Krimpkappen 110 °C PO Zwart

10288085

Prijsbereik
€ 6,9873 - € 5,599

Voorraadniveaus
2912 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    75.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyolefine
  • Goederencode
    3923509000