Slangverbinders
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsstijl | Totale lengte | Binnendiameter | Buitendiameter | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,0522 - € 3,9063 | 18 Op voorraad |
I-vormig
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 2,2362 - € 4,2743 | 2413 Op voorraad |
L-vormig
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 1,9956 - € 3,7789 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
X-vormig
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
€ 1,9531 - € 4,2743 | 898 Op voorraad |
Y-vormig
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
€ 1,9531 - € 3,7223 | 95 Op voorraad |
T-vormig
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
€ 0,6255 - € 1,0162 | 5031 Op voorraad |
I-vormig
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
€ 2,6608 - € 5,0527 | 900 Op voorraad |
I-vormig
|
2.618 in
66.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 3,7506 - € 5,7887 | 2540 Op voorraad |
L-vormig
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 3,1986 - € 5,0102 | 1540 Op voorraad |
X-vormig
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
€ 2,59 - € 4,4441 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Y-vormig
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 2,3353 - € 4,4583 | 478 Op voorraad |
T-vormig
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 1,2341 - € 2,0097 | 869 Op voorraad |
I-vormig
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 1,7408 - € 3,793 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
L-vormig
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
€ 4,6564 - € 6,553 | 878 Op voorraad |
Y-vormig
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 1,3714 - € 2,222 | 598 Op voorraad |
Y-vormig
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
€ 1,3714 - € 2,222 | 1736 Op voorraad |
T-vormig
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
€ 1,1138 - € 1,9673 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
I-vormig
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
€ 1,5285 - € 2,4768 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
L-vormig
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
€ 4,4866 - € 6,9209 | 1408 Op voorraad |
L-vormig
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 6,8077 - € 8,4637 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
X-vormig
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan