Geschikt voor populaire maten ronde buizen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Compatibele buisgrootte | Type | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,036 - € 2,1756 | 1995 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||||||
€ 1,939 - € 3,5666 | 3626 Op voorraad |
Zwart
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||||||
€ 1,9248 - € 4,3988 | 329 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||||||
€ 2,7599 - € 6,3307 | 127 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||||||
€ 11,1811 - € 25,6203 | 400 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||||||
€ 1,3714 - € 3,1505 | 1184 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||||||
€ 0,6484 - € 1,7537 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Naturel
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||||||
€ 2,8872 - € 6,5982 | 113 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||||||
€ 2,1937 - € 5,023 | 680 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||||||
€ 2,9014 - € 6,6577 | 331 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||||||
€ 1,5144 - € 2,7938 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1
|
||||||
€ 1,7974 - € 4,1313 | 860 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan