Menu Search

Kunststof slangklemmen

Op voorraad

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Materiaal: PA Kleur: Zwart, Wit, Naturel, Grijs Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
153 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Kleur d1 Bevestigingsstijl W Type Bestellen
€ 0,5907 - € 1,3021 Vraag de levertijd aan hier
41.5 mm
Grijs
38.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 1,4695 - € 2,3861 1800 Op voorraad
80.0 mm
Grijs
76.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,2371 - € 0,435 19577 Op voorraad
10.5 mm
Wit
9.2 mm
Snelle montage
5.0 mm
1
€ 0,6649 - € 1,3051 2200 Op voorraad
50.5 mm
Wit
17.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,2371 - € 0,435 7174 Op voorraad
10.5 mm
Zwart
9.2 mm
Snelle montage
5.0 mm
1
€ 0,256 - € 0,4685 42 Op voorraad
13.5 mm
Grijs
12.0 mm
Snelle montage
6.0 mm
1
€ 0,3288 - € 0,5354 6593 Op voorraad
18.5 mm
Wit
17.0 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,3477 - € 0,5645 66 Op voorraad
23.0 mm
Wit
20.5 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 1,4986 - € 2,4297 463 Op voorraad
85.0 mm
Wit
80.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,726 - € 1,42 3796 Op voorraad
60.5 mm
Wit
56.5 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 1,4418 - € 2,3424 Vraag de levertijd aan hier
75.0 mm
Grijs
70.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,3288 - € 0,5354 3440 Op voorraad
18.5 mm
Zwart
17.0 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,3622 - € 0,5907 7868 Op voorraad
28.0 mm
Zwart
25.0 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,579 - € 1,276 Vraag de levertijd aan hier
38.5 mm
Zwart
35.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,3622 - € 0,5907 192 Op voorraad
28.0 mm
Wit
25.0 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,5659 - € 0,9195 32 Op voorraad
35.5 mm
Wit
32.5 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,3084 - € 0,5645 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
Grijs
12.8 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,3375 - € 0,5485 24 Op voorraad
20.5 mm
Wit
18.2 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 1,4695 - € 2,3861 390 Op voorraad
80.0 mm
Zwart
76.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,5659 - € 0,9195 200 Op voorraad
35.5 mm
Grijs
32.5 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
  • van 8
Slangklem 38.0 mm 41.5 mm PA Grijs

10088333

Prijsbereik
€ 1,3021 - € 0,5907

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 76.0 mm 80.0 mm PA Grijs

10088562

Prijsbereik
€ 2,3861 - € 1,4695

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 9.2 mm 10.5 mm PA Wit

10087961

Prijsbereik
€ 0,435 - € 0,2371

Voorraadniveaus
19577 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 17.0 mm 50.5 mm PA Wit

10088401

Prijsbereik
€ 1,3051 - € 0,6649

Voorraadniveaus
2200 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 9.2 mm 10.5 mm PA Zwart

10087978

Prijsbereik
€ 0,435 - € 0,2371

Voorraadniveaus
7174 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 12.0 mm 13.5 mm PA Grijs

10088012

Prijsbereik
€ 0,4685 - € 0,256

Voorraadniveaus
42 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 17.0 mm 18.5 mm PA Wit

10088104

Prijsbereik
€ 0,5354 - € 0,3288

Voorraadniveaus
6593 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 20.5 mm 23.0 mm PA Wit

10088166

Prijsbereik
€ 0,5645 - € 0,3477

Voorraadniveaus
66 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 80.0 mm 85.0 mm PA Wit

10088609

Prijsbereik
€ 2,4297 - € 1,4986

Voorraadniveaus
463 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 56.5 mm 60.5 mm PA Wit

10088470

Prijsbereik
€ 1,42 - € 0,726

Voorraadniveaus
3796 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 70.0 mm 75.0 mm PA Grijs

10088548

Prijsbereik
€ 2,3424 - € 1,4418

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 17.0 mm 18.5 mm PA Zwart

10088111

Prijsbereik
€ 0,5354 - € 0,3288

Voorraadniveaus
3440 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 25.0 mm 28.0 mm PA Zwart

10088234

Prijsbereik
€ 0,5907 - € 0,3622

Voorraadniveaus
7868 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 35.0 mm 38.5 mm PA Zwart

10088326

Prijsbereik
€ 1,276 - € 0,579

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 25.0 mm 28.0 mm PA Wit

10088227

Prijsbereik
€ 0,5907 - € 0,3622

Voorraadniveaus
192 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 32.5 mm 35.5 mm PA Wit

10088296

Prijsbereik
€ 0,9195 - € 0,5659

Voorraadniveaus
32 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 12.8 mm 15.0 mm PA Grijs

10088043

Prijsbereik
€ 0,5645 - € 0,3084

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 18.2 mm 20.5 mm PA Wit

10088135

Prijsbereik
€ 0,5485 - € 0,3375

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 76.0 mm 80.0 mm PA Zwart

10088586

Prijsbereik
€ 2,3861 - € 1,4695

Voorraadniveaus
390 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 32.5 mm 35.5 mm PA Grijs

10088289

Prijsbereik
€ 0,9195 - € 0,5659

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs