Menu Search

Kwartslag paneelbevestiging Zwart 3.0 mm 5.0 mm (PT)

Gemaakt van POM. Een snelsluiting die geschikt is voor beveiligingspanelen en componenten die snel vervangen moeten worden.
Essentra artikelnummer:

10279038

Fabrikant artikelnummer:

495234

3019 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,5179
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 517,90

1000 x € 0,5179

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Klinknageltype Kwartslagbevestiging
Aandrijvingstype Kruiskopaandrijving
Gatvorm Rond
Klinknagel bevestigingsstijl Kwartslag
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering Style 6
Voorgemonteerde klinknagel Nee
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op