Kwartslag bevestigingen grijpen in de houders en worden vastgemaakt door de bout ongeveer 90 graden te draaien - een proces dat bekend staat als een "kwartslagdraai". De bevestiging levert een voorspelbare klemkracht en vermijdt ongewenste opening wanneer deze vergrendeld is. Een snelle en tevens veilige oplossing in de assemblage. Ze zorgen voor een snelle bevestiging en bieden een permanente montageoplossing. Een ideale keuze voor veiligheidspanelen en andere componenten die snel vervangen moeten worden.
Om te installeren en te verwijderen: Gebruik een sleufkop schroevendraaier of een muntstuk en draai de bevestiging een kwartslag. Hierdoor komt het onderste paneel los, terwijl de sluiting in het verwijderbare paneel blijft zitten. U kunt de pen tevens met een hamer in de tule tikken zodat beide panelen aan elkaar worden vergrendeld.
Ons assortiment van kwartslag bevestigingen is beschikbaar in verschillende materialen, waaronder; acetaal co-polymeer, acetaal RMS-14, polyoxymethyleen (POM), nylon 6/6 en polyamide.
Serie: SR2309
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kophoogte | Kopdiameter | Uitvoering | Voorgemonteerde klinknagel | Plaatdiktebereik | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5507 - € 0,5507 | 72220 Op voorraad |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,6621 - € 0,6621 | 4911 Op voorraad |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,241 - € 0,3219 | 8979 Op voorraad |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.276 in
4.5 - 7.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,2532 - € 0,2532 | 5795 Op voorraad |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
N
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,2532 - € 0,2532 | 10977 Op voorraad |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,5507 - € 0,5507 | 9150 Op voorraad |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,6376 - € 0,6376 | 6988 Op voorraad |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,6026 - € 0,6026 | 8809 Op voorraad |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,7689 - € 0,7689 | 5993 Op voorraad |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,5431 - € 0,5431 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,8802 - € 0,8802 | 7347 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
J
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2273 - € 0,2273 | 21997 Op voorraad |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,241 - € 0,3219 | 7898 Op voorraad |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
N
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,3814 - € 0,3814 | 11670 Op voorraad |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
N
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,241 - € 0,241 | 4120 Op voorraad |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,6026 - € 0,6026 | 24755 Op voorraad |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,8802 - € 0,8802 | 6176 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
J
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,3753 - € 0,3753 | 4400 Op voorraad |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
J
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,4836 - € 1,0636 | 10900 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Style 2
|
Ja
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1937 - € 0,2166 | 1414 Op voorraad |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
J
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan