Menu Search

Kwartslag paneelbevestiging Zwart 4.0 mm 7.5 mm (PT)

Gemaakt van POM. Een snelsluiting die geschikt is voor beveiligingspanelen en componenten die snel vervangen moeten worden.
Essentra artikelnummer:

10279083

Fabrikant artikelnummer:

495240

8911 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,6314
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 631,40

1000 x € 0,6314

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Klinknageltype Kwartslagbevestiging
Aandrijvingstype Kruiskopaandrijving
Gatvorm Rond
Klinknagel bevestigingsstijl Kwartslag
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering Style 6
Voorgemonteerde klinknagel Nee
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op