Menu Search

Kwartslag paneelbevestiging Zwart 5.0 mm 8.0 mm (PT)

Gemaakt van acetaal co-polymeer. Dit is een snelle bevestiging die vast- en losgemaakt kan worden met behulp een kwartslagkop en een permanente bevestigingsoplossing biedt. Is voorzien van een kruiskopaandrijving. Geschikt voor een breed scala aan paneeldieptes en bevestigingsgaten.
Artikelnummer:

551653

11691 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3637
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 363,70

1000 x € 0,3637

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Klinknageltype Kwartslagbevestiging
Aandrijvingstype Kruiskopaandrijving
Gatvorm Rond
Klinknagel bevestigingsstijl Kwartslag
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Uitvoering Style 7
Voorgemonteerde klinknagel Nee
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op