Menu Search

Kwartslagslot 1.4 mm 5.0 mm PA Zwart

Gemaakt van polyamide. Dit ronde kwartslagslot is een ideale bevestiging voor toegangspanelen. Draai een klik of een kwartslag om in positie te vergrendelen. Geschikt voor een breed scala aan paneeldieptes en bevestigingsgaten. Biedt een permanente bevestigingsoplossing.
Essentra artikelnummer:

10303320

Fabrikant artikelnummer:

551666

6400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3579
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 357,90

1000 x € 0,3579

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 11.0 mm
Kopdiameter 15.0 mm
Plaatdiktebereik 1.4 - 4.5 mm
Compatibele gatdiameters 9.0 - 10.0 mm
Kophoogte 3.2 mm
Klinknageltype Kwartslagklink
Aandrijvingstype Kruiskopaandrijving
Gatvorm Rond
Klinknagel bevestigingsstijl Kwartslag
Massief materiaal Polyamide
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering Style 9
Voorgemonteerde klinknagel Ja
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op