Menu Search

Kwartslagslot 1.4 mm 1.8 mm POM Zwart

Gemaakt van polyamide. Dit ronde kwartslagslot is een ideale bevestiging voor toegangspanelen. Draai een klik of een kwartslag om in positie te vergrendelen. Geschikt voor een breed scala aan paneeldieptes en bevestigingsgaten. Biedt een permanente bevestigingsoplossing.
Artikelnummer:

551667

10900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,0144
1000 - 4999 € 0,5121
5000 + € 0,4612
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 101,44

100 x € 1,0144

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 16.0 mm
Kopdiameter 19.5 mm
Plaatdiktebereik 1.4 - 1.8 mm
Compatibele gatdiameters 10.0 mm
Diameterbereik gat vast paneel 10.0 mm | 0.394 in
Kophoogte 6.0 mm
Klinknageltype Kwartslagklink
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Gatvorm Rond
Klinknagel bevestigingsstijl Kwartslag
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering Style 2
Voorgemonteerde klinknagel Ja
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op