Menu Search

Kwartslag paneelbevestiging Zwart 2.0 mm 5.0 mm (PT)

Gemaakt van acetaal. Deze kwartslagpaneelbevestiging is eenvoudig te installeren en te verwijderen met een platkopschroevendraaier of een munt. Een kwartslag maakt het onderste paneel los terwijl de bevestiging in het verwijderbare paneel blijft.
Artikelnummer:

QTPF-1BK

16267 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 4,6122
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 461,22

100 x € 4,6122

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Klinknageltype Kwartslagbevestiging
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Gatvorm Rechthoekig
Klinknagel bevestigingsstijl Kwartslag
Massief materiaal Acetaal
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Uitvoering Style 5
Voorgemonteerde klinknagel Ja
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op