9600111113938E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 3,9413 |
Materiaal hendel | PA |
---|---|
Materiaal sluitlip | Staal |
Materiaal vergrendeling | Zinklegering |
Handgreepstijl | Stervormige handgreep |
Uitvoering | Omgekeerde offset sluitlip |
Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
Bevestigingsgatlengte | 0.874 in |
Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
Grijpbereik | 14.0 - 56.0 mm |
Grijpbereik | 0.551 - 2.205 in |
Goederencode | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan