Menu Search

Ladegeleiders

Op voorraad

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiaal: Verzinkt staal, AISI 304 RVS, Staal, RVS Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
42 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gesloten lengte Uitgestrekte lengte Totale lengte Materiaal Draagvermogen Totale breedte Totale hoogte Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
350.0 mm
Staal
35.0 mm
12.7 mm
4 Op voorraad
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Staal
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Vraag de levertijd aan hier
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Staal
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Vraag de levertijd aan hier
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Staal
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Vraag de levertijd aan hier
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Staal
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
€ 26,4546 - € 55,5541 1 Op voorraad
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Staal
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
6 Op voorraad
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Staal
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Vraag de levertijd aan hier
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Staal
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
Vraag de levertijd aan hier
300.0 mm
RVS
45.0 mm
12.7 mm
Vraag de levertijd aan hier
500.0 mm
RVS
45.0 mm
12.7 mm
Vraag de levertijd aan hier
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Staal
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
€ 127,2057 - € 267,132 Vraag de levertijd aan hier
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Staal
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
€ 21,4955 - € 56,4187 32 Op voorraad
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Staal
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Vraag de levertijd aan hier
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Staal
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
€ 31,022 - € 34,4688 3048 Op voorraad
350.0 mm
Galvanised Steel
€ 54,448 - € 60,4937 1985 Op voorraad
650.0 mm
Galvanised Steel
€ 86,7961 - € 96,4346 1952 Op voorraad
300.0 mm
Staal
€ 202,5859 - € 225,097 1947 Op voorraad
700.0 mm
Staal
€ 102,3076 - € 113,6824 1980 Op voorraad
400.0 mm
Staal
€ 160,8779 - € 178,762 1957 Op voorraad
600.0 mm
Staal
  • van 3
Ladegeleider 605.0 mm 35.0 mm

10283073


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    35.0 mm
  • Totale lengte
    350.0 mm
  • Glijverplaatsing
    255.0 mm
  • Richting glijbeweging
    Unidirectioneel
Ladegeleider 707.0 mm 26.3 mm Staal

10148235


Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    350.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    707.0 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    26.3 mm
  • Totale lengte
    707.0 mm
Ladegeleider 889.0 mm 35.0 mm Staal

10148273


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    508.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    889.0 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    35.0 mm
  • Totale lengte
    889.0 mm
Ladegeleider 695.0 mm 35.0 mm Staal

10283080


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    400.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    695.0 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    35.0 mm
  • Totale lengte
    695.0 mm
Ladegeleider 1072.0 mm 35.0 mm Staal

10283127


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    610.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    1072.0 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    35.0 mm
  • Totale lengte
    1072.0 mm
Ladegeleider 681.0 mm 35.0 mm Staal

10148198

Prijsbereik
€ 55,5541 - € 26,4546

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    400.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    681.0 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    35.0 mm
  • Totale lengte
    681.0 mm
Ladegeleider 876.0 mm 35.0 mm Staal

10148211


Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    500.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    876.0 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    35.0 mm
  • Totale lengte
    876.0 mm
Ladegeleider 1005.0 mm 26.3 mm Staal

10148259


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    500.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    1005.0 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    26.3 mm
  • Totale lengte
    1005.0 mm
Ladegeleider 600.0 mm 45.0 mm

10282960


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    45.0 mm
  • Totale lengte
    300.0 mm
  • Glijverplaatsing
    300.0 mm
  • Richting glijbeweging
    Unidirectioneel
Ladegeleider 1000.0 mm 45.5 mm

10283004


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    45.0 mm
  • Totale lengte
    500.0 mm
  • Glijverplaatsing
    500.0 mm
  • Richting glijbeweging
    Unidirectioneel
Ladegeleider 965.0 mm 35.0 mm Staal

10148228


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    550.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    965.0 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    35.0 mm
  • Totale lengte
    965.0 mm
Ladegeleider 787.0 mm 35.0 mm Staal

10148266

Prijsbereik
€ 267,132 - € 127,2057

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    457.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    787.0 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    35.0 mm
  • Totale lengte
    787.0 mm
Ladegeleider 781.0 mm 35.0 mm Staal

10148204

Prijsbereik
€ 56,4187 - € 21,4955

Voorraadniveaus
32 Op voorraad
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    450.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    781.0 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    35.0 mm
  • Totale lengte
    781.0 mm
Ladegeleider 806.0 mm 26.3 mm Staal

10148242


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    400.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    806.0 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    26.3 mm
  • Totale lengte
    806.0 mm
Ladegeleider 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Prijsbereik
€ 34,4688 - € 31,022

Voorraadniveaus
3048 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    350.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    8302420090
Ladegeleider 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Prijsbereik
€ 60,4937 - € 54,448

Voorraadniveaus
1985 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    650.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7318190090
Ladegeleider 300.0 mm 45.0 mm Staal

10584606

Prijsbereik
€ 96,4346 - € 86,7961

Voorraadniveaus
1952 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    300.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Goederencode
    7318190090
Ladegeleider 700.0 mm 45.0 mm Staal

10584682

Prijsbereik
€ 225,097 - € 202,5859

Voorraadniveaus
1947 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    700.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Goederencode
    7318190090
Ladegeleider 400.0 mm 45.0 mm Staal

10584620

Prijsbereik
€ 113,6824 - € 102,3076

Voorraadniveaus
1980 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    400.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Goederencode
    7318190090
Ladegeleider 600.0 mm 45.0 mm Staal

10584668

Prijsbereik
€ 178,762 - € 160,8779

Voorraadniveaus
1957 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    600.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Goederencode
    7318190090