Menu Search

Ladegeleider 707.0 mm 26.3 mm Staal

Medium Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Essentra artikelnummer:

10148235

Fabrikant artikelnummer:

AI-0614

8 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gesloten lengte 350.0 mm
Uitgestrekte lengte 707.0 mm
Totale hoogte 12.7 mm
Totale breedte 26.3 mm
Totale lengte 707.0 mm
Draagvermogen 34.0 kg
Lengte 350.0 mm
Glijverplaatsing 357.0 mm
Richting glijbeweging One Way
Speciale eigenschappen Verkocht per paar
Massief materiaal Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op