Menu Search

Led-afstandhouder 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

Ronde solide afstandhouder voor 5mm (T1 3/4) LED. Biedt isolatie aan terminals en beschermt tegen buigen.
Essentra artikelnummer:

10109465

Fabrikant artikelnummer:

LEDM-1-25

3000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2429
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 242,90

1000 x € 0,2429

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Vorm Rond
Totale diameter 5.1 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Uitvoering 1
Lengte afstandhouder 25.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op