Deze led-afstandhouders zijn in drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Ze hebben een zelfborgende functie voor automatische plaatsing en montage vooraf
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibel LED-type (alle) | Totale diameter | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1211 - € 0,1211 | 1000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,2242 - € 0,2242 | 1001 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2242 - € 0,2242 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | 3000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | 2000 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,137 - € 0,137 | 2000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,2242 - € 0,2242 | 2678 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,137 - € 0,137 | 5626 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,2242 - € 0,2242 | 18448 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2242 - € 0,2242 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,1906 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1632 | 2562 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,2685 | 3118 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1147 - € 0,1147 | 478 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1632 | 44 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1147 - € 0,1147 | 2580 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2242 - € 0,2242 | 1000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan