Menu Search

Led-afstandhouder 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

Ronde solide afstandhouder voor 5mm (T1 3/4) LED. Biedt isolatie aan terminals en beschermt tegen buigen.
Artikelnummer:

LEDM-3-08

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1556
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 155,60

1000 x € 0,1556

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Vorm Rond
Totale diameter 6.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Uitvoering 3
Lengte afstandhouder 8.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op