Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M6 10.0 mm PA Naturel

Deze cilinderkopschroef is gemaakt van naturel nylon, heeft volledig schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industriële sectoren en toepassingen. ‌Raadpleeg de norm N FE 25-121 enkel als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10049563

Fabrikant artikelnummer:

0080420000VR

12840 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0848
10000 - 19999 € 0,0807
20000 + € 0,0763
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 84,80

1000 x € 0,0848

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 11.5 mm
Kophoogte 4.6 mm
Draadmaat M6
Spoeddiameter 1.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal PA
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties N FE 25-121

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op