Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,854 - € 3,5383 | 56 Op voorraad |
|
M4
|
Bruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,0375 - € 0,0375 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,0646 - € 0,0646 | 27660 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,0665 - € 0,0665 | 8845 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,0653 - € 0,0653 | 9005 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,1082 - € 0,1203 | 14910 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,0724 - € 0,0724 | 35943 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,0321 - € 0,0397 | 1920 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,0332 - € 0,041 | 1140 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,0321 - € 0,0397 | 19418 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5x.45
|
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,0332 - € 0,041 | 17382 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,1968 - € 0,243 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||||
€ 0,0326 - € 0,0403 | 4000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||||
€ 0,0329 - € 0,0406 | 4996 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,034 - € 0,042 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,0329 - € 0,0406 | 192 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||||
€ 0,0504 - € 0,0622 | 2140 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||||
€ 0,032 - € 0,0395 | 13973 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,0329 - € 0,0406 | 6608 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,034 - € 0,042 | 9041 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan