Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M8 50.0 mm PA Naturel

Deze cilinderkopschroef is gemaakt van naturel nylon, heeft volledig schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industriële sectoren en toepassingen. ‌Raadpleeg de norm N FE 25-121 enkel als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10049884

Fabrikant artikelnummer:

0080740000VR

11500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1847
5000 - 9999 € 0,1746
10000 + € 0,1658
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 92,35

500 x € 0,1847

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 6.0 mm
Draadmaat M8
Spoeddiameter 1.3 mm
Draadlengte 50.0 mm
Koptype Ronde Kop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal PA
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties N FE 25-121

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op