Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M10 20.0 mm PA Naturel

Deze cilinderkopschroef is gemaakt van naturel nylon, heeft volledig schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industriële sectoren en toepassingen. ‌Raadpleeg de norm N FE 25-121 enkel als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10049990

Fabrikant artikelnummer:

0080860000VR

256 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1978
5000 - 9999 € 0,1862
10000 + € 0,1789
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 98,90

500 x € 0,1978

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 20.0 mm
Kophoogte 7.5 mm
Draadmaat M10
Spoeddiameter 1.5 mm
Draadlengte 20.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal PA
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties N FE 25-121

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op