10052471
0120120000VR
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,0663 |
10000 - 19999 | € 0,0631 |
20000 + | € 0,0596 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopdiameter | 5.9 mm |
---|---|
Kopdiameter | 0.232 in |
Kophoogte | 1.8 mm |
Kophoogte | 0.071 in |
Draadmaat | M3 |
Spoeddiameter | 0.5 mm |
Spoeddiameter | 0.02 in |
Draadlengte | 16.0 mm |
Draadlengte | 0.63 in |
Koptype | Cilinderkop |
Aandrijvingstype | Aandrijving met gleuf |
Materiaal | PA |
Voltooien | Geen afwerking |
Kleur | Naturel |
Goederencode | 3926909790 |
Specificaties | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.