Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M4 8.0 mm PA Naturel

Deze kopschroef met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Essentra artikelnummer:

10052525

Fabrikant artikelnummer:

0120170000VR

4071 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0419
10000 - 19999 € 0,04
20000 + € 0,0378
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 41,90

1000 x € 0,0419

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 8.0 mm
Kophoogte 2.4 mm
Draadmaat M4
Spoeddiameter 0.7 mm
Draadlengte 8.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal PA
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Product 0120170000VR vervangt:

Nylon Aandrijving met gleuf Cilinderkop Kolomschroef - Draadmaat M4x8; Draadlengte 8.0 mm | 0.315 in; Kopdiameter 8.0 mm | 0.315 in
Essentra artikelnummer: 10628904
Fabrikant artikelnummer: NSE-1580-M4-8

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op