Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M6 8.0 mm Nylon Naturel

Deze kopschroef met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Essentra artikelnummer:

10052709

Fabrikant artikelnummer:

0120410000VR

8818 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,095
10000 - 19999 € 0,09
20000 + € 0,0854
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 95,00

1000 x € 0,095

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 3.6 mm
Draadmaat M6
Spoeddiameter 1.0 mm
Draadlengte 8.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal Nylon
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op