Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,099 |
10000 - 19999 | € 0,0944 |
20000 + | € 0,0893 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopdiameter | 12.0 mm |
---|---|
Kopdiameter | 0.472 in |
Kophoogte | 3.6 mm |
Kophoogte | 0.142 in |
Draadmaat | M6 |
Spoeddiameter | 1.0 mm |
Spoeddiameter | 0.039 in |
Draadlengte | 20.0 mm |
Draadlengte | 0.787 in |
Koptype | Cilinderkop |
Aandrijvingstype | Aandrijving met gleuf |
Materiaal | PA |
Voltooien | Geen afwerking |
Kleur | Naturel |
Goederencode | 3926909790 |
Specificaties | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.