Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M8 35.0 mm PA Naturel

Deze kopschroef met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Essentra artikelnummer:

10052860

Fabrikant artikelnummer:

0120720000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1847
10000 + € 0,176
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 184,70

1000 x € 0,1847

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 4.8 mm
Draadmaat M8
Spoeddiameter 1.3 mm
Draadlengte 35.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal PA
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op