Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M10 16.0 mm Nylon Naturel

Deze cilinderkop met sleuf is gemaakt van naturel nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een groot aantal industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen alleen naar ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10326282

Fabrikant artikelnummer:

050101600002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,5025
250 - 999 € 1,0941
1000 + € 0,8496
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 62,56

25 x € 2,5025

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 20.0 mm
Kophoogte 6.0 mm
Draadmaat M10
Draadlengte 16.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal Nylon
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties DIN 85

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op