Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M1.6 3.0 mm Reny Naturel

Een microcilinderkop verzonken schroef met een gekruiste aandrijving. Gemaakt van UL-gecertificeerd kunststof.
Essentra artikelnummer:

10342060

Fabrikant artikelnummer:

1439976

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,4194
500 - 999 € 1,3271
1000 + € 1,243
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 141,94

100 x € 1,4194

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 2.3 mm
Kophoogte 0.5 mm
Draadmaat M1.6
Draadlengte 3.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal Reny
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties UL94 HB
Brandveiligheidsnorm UL94 HB

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op