Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M1.2 3.5 mm PEEK Bruin

Een microcilinderkop verzonken schroef met een gekruiste aandrijving. Gemaakt van UL-gecertificeerd kunststof.
Essentra artikelnummer:

10342213

Fabrikant artikelnummer:

1439991

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 7,1773
100 - 499 € 3,4177
500 + € 3,0732
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 71,77

10 x € 7,1773

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 1.8 mm
Kophoogte 0.5 mm
Draadmaat M1.2
Spoeddiameter 3.5 mm
Draadlengte 3.5 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal PEEK
Voltooien Geen afwerking
Kleur Bruin
Goederencode 3926909790
Specificaties UL94 V-0
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op