Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M4 12.0 mm PPS Beige

Een standaard cilinderkop verzonken schroef met een gekruiste aandrijving. Gemaakt van UL-gecertificeerd kunststof.
Essentra artikelnummer:

10343517

Fabrikant artikelnummer:

1440121

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 2,77
125 - 249 € 2,6184
250 + € 2,4668
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 69,25

25 x € 2,77

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 7.0 mm
Kophoogte 2.6 mm
Draadmaat M4
Draadlengte 12.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal PPS
Voltooien Geen afwerking
Kleur Beige
Goederencode 3926909790
Specificaties UL94 V-0
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op