Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M3 30.0 mm Reny Naturel

Een standaard cilinderkop verzonken schroef met een gekruiste aandrijving. Gemaakt van UL-gecertificeerd kunststof.
Essentra artikelnummer:

10343913

Fabrikant artikelnummer:

1440161

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 5,1803
100 - 499 € 2,4668
500 - 999 € 2,329
1000 + € 2,1912
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 51,80

10 x € 5,1803

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 5.5 mm
Kophoogte 2.0 mm
Draadmaat M3
Draadlengte 30.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal Reny
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties UL94 HB
Brandveiligheidsnorm UL94 HB

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op